ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE 4G14AWG


ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE 4G14AWG
ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE 4G14AWG

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp séc-vô |
| Cấp độ biểu diễn | Core-Line |
| Copper index | 141.382 kg/km |
| Copper index (lb) | 950.000 lb |
| Trọng lượng | 230 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 7.98 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo c(UL) CIC/TC, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL TC, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL WTTC |
| Điện áp danh định của lõi nguồn | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 11.4 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4G2,5 |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Chữ và số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu cam |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Thành phần cáp 1 | Power core: 4G2.5 |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 14 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Cao su ethylene-propylene-diene |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | EPDM |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 2003 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | TPE |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Gia tốc tối đa | 20 |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -25 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 7000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 10 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 85.5 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 105 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 57.0 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL Flexible Motor Supply Cable |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp, Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL Flexible Motor Supply Cable |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 85.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 5 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL/CSA TC |
| Khả năng chống cháy theo | UL Vertical-Tray Flame Test, CSA FT4 |
| Khả năng chống dầu theo | UL OILRES I, UL OILRES II |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 20 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 90 |
| Tốc độ trượt tối đa | 5 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL | UL TC theo UL 1277 (e-file number: E171371), UL Flexible Motor Supply Cable theo UL 2277 (e-file number: E362141) |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Chứng nhận cUR | AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Chứng nhận cUL | cUL CIC/TC 600V theo CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371) |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Tài liệu
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- DESINA - Công nghệ lắp đặt phi tập trung và tiêu chuẩn hóa dành cho máy công cụ và hệ thống sản xuất.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Hệ thống truyền động/phản hồi tương thích | Imp outer dia cable sheath nom | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | Đường kính ngoài danh nghĩa | Conductor cross-section (mm2) | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700750 | 4G1,5 | 16 AWG | 10.2 | 1.5 | 174 kg/km | |||
| 700751 | 4G2,5 | 14 AWG | 11.4 | 2.5 | 230 kg/km | |||
| 700752 | 4G4 | 12 AWG | 13.1 | 4 | 319 kg/km | |||
| 700753 | 4G6 | 10 AWG | 15 | 6 | 431 kg/km | |||
| 700754 | 4G1,5+(2x1,5) | 16 AWG | 12.7 | 1.5 | 259 kg/km | |||
| 700755 | 4G2,5+(2x1,5) | 14 AWG | 13.8 | 2.5 | 356 kg/km | |||
| 700756 | 4G4+(2x1,5) | 12 AWG | 16.1 | 4 | 447 kg/km | |||
| 700757 | 4G6+(2x1,5) | 10 AWG | 17.1 | 6 | 537 kg/km | |||
| 700758 | 4G1+2x(2x1) | 18 AWG | 13.3 | 1 | 280 kg/km | |||
| 700759 | 4G1,5+2x(2x1) | 16 AWG | 14.8 | 1.5 | 355 kg/km | |||
| 700760 | 4G2,5+2x(2x1) | 14 AWG | 15.9 | 2.5 | 410 kg/km | |||
| 700761 | 4G4+(2x1)+(2x1,5) | 12 AWG | 17.9 | 4 | 525 kg/km | |||
| 700762 | 4G6+(2x1)+(2x1,5) | 10 AWG | 18.8 | 6 | 613 kg/km |