Cáp điều khiển ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 8/4C+14/2C





Cáp điều khiển ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 8/4C+14/2C
Cáp điều khiển ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 8/4C+14/2C

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp séc-vô |
| Copper index | 496.992 kg/km |
| Copper index (lb) | 3340.000 lb |
| Trọng lượng | 1027 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC |
| Điện áp thử nghiệm | 6 kV |
| Điện áp định mức | 1000 V AC rms according to UL WTTC, 2000 V AC rms according to UL TC, 1000 V AC rms according to UL flexible motor supply, 1000 V AC rms according to cRU AWM, 600 V AC rms according to c(UL) CIC/TC, 600 V AC rms according to UL TC |
| Điện áp danh định của lõi nguồn | U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC |
| Lõi điều khiển điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 25 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 10 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4G10+(2x2,5) |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 1 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc, Tấm nhựa cán nhôm |
| Thành phần cáp 1 | Power core: 4G10 |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 8 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyethylene liên kết chéo |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | XLPE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Thành phần cáp 2 | Signal pair: 1x(2x2.5), Shielding: Tin-plated copper braiding |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | TPE |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Điện dung thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 105 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 187.5 mm |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C to 105 °C max. conductor temperature according to CSA AWM, -25 °C to 105 °C max. conductor temperature according to UL AWM |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 375.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 7,5 × đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C to 105 °C max. conductor temperature according to UL AWM, -25 °C to 90 °C max. conductor temperature according to UL/CSA TC, -40 °C to 105 °C max. conductor temperature according to CSA AWM |
| Khả năng chống cháy theo | UL Vertical-Tray Flame Test, CSA FT4 |
| Khả năng chống dầu theo | UL OILRES I, UL OILRES II |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL, EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 105 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL | UL TC-ER according to UL 1277 (e-file number: E171371), UL WTTC according to UL 2277 (e-file number: E323700), UL Flexible Motor Supply Cable according to UL 2277 (e-file number: E362141) |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Chứng nhận cUR | AWM II B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338), AWM II A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338), AWM I B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338), AWM I A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338) |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Chứng nhận cUL | cUL CIC/TC 600V according to CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371) |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Tài liệu
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Imp outer dia cable sheath nom | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | Đường kính ngoài danh nghĩa | Conductor cross-section (mm2) | Copper index calc export | Số lõi | Trọng lượng | Including protective conductor | Sap net weight | Copper index (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700710 | 4G1.5+(2x1) | 16 AWG | 16.6 | 1.5 | 4 | 298 kg/km | Đúng vậy | 910.000 | |||
| 700711 | 4G2,5+(2x1) | 14 AWG | 17.4 | 2.5 | 4 | 375 kg/km | Đúng vậy | 1320.000 | |||
| 700712 | 4G4+(2x1) | 12 AWG | 19.1 | 4 | 4 | 437 kg/km | Đúng vậy | 1600.000 | |||
| 700713 | 4G6+(2x1) | 10 AWG | 20.3 | 6 | 4 | 527 kg/km | Đúng vậy | 2150.000 | |||
| 700714 | 4G10+(2x2,5) | 8 AWG | 25 | 10 | 4 | 1027 kg/km | Đúng vậy | 3340.000 | |||
| 700715 | 4G16+(2x2,5) | 6 AWG | 28.2 | 16 | 4 | 1347 kg/km | Đúng vậy | 5040.000 | |||
| 700716 | 4G4AWG+(2x2,5) | 4 AWG | 32 | 21 | 4 | 1674 kg/km | Đúng vậy | 6670.000 | |||
| 700717 | 4G2AWG+(2x2,5) | 2 AWG | 35.6 | 33 | 4 | 2351 kg/km | Đúng vậy | 10270.000 |