Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp séc-vô
Copper index 238.080  kg/km
Copper index (lb) 1600.000  lb
Trọng lượng 437 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC
Điện áp thử nghiệm 6  kV
Điện áp định mức 1000 V AC rms according to UL WTTC, 2000 V AC rms according to UL TC, 1000 V AC rms according to UL flexible motor supply, 1000 V AC rms according to cRU AWM, 600 V AC rms according to c(UL) CIC/TC, 600 V AC rms according to UL TC
Điện áp danh định của lõi nguồn U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC
Lõi điều khiển điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV AC rms according to IEC
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 19.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 4  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4G4+(2x1)
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 1
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Loại chống nhiễu từng cặp Tấm nhựa cán nhôm
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc, Tấm nhựa cán nhôm
Thành phần cáp 1 Power core: 4G4
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 12 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyethylene liên kết chéo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt XLPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Thành phần cáp 2 Signal pair: 1x(2x1), Shielding: Tin-plated copper braiding
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt TPE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 143.3  mm
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C to 105 °C max. conductor temperature according to CSA AWM, -25 °C to 105 °C max. conductor temperature according to UL AWM
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 286.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 7,5 × đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C to 105 °C max. conductor temperature according to UL AWM, -25 °C to 90 °C max. conductor temperature according to UL/CSA TC, -40 °C to 105 °C max. conductor temperature according to CSA AWM
Khả năng chống cháy theo UL Vertical-Tray Flame Test, CSA FT4
Khả năng chống dầu theo UL OILRES I, UL OILRES II
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL, EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 105
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL UL TC-ER according to UL 1277 (e-file number: E171371), UL WTTC according to UL 2277 (e-file number: E323700), UL Flexible Motor Supply Cable according to UL 2277 (e-file number: E362141)
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Chứng nhận cUR AWM II B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338), AWM II A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338), AWM I B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338), AWM I A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
Dấu CE Đúng vậy
Chứng nhận cUL cUL CIC/TC 600V according to CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
Được UL công nhận Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Imp outer dia cable sheath nom Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) Đường kính ngoài danh nghĩa Conductor cross-section (mm2) Copper index calc export Số lõi Trọng lượng Including protective conductor Sap net weight Copper index (lb)
700710 4G1.5+(2x1) 16 AWG 16.6 1.5 4 298 kg/km Đúng vậy 910.000
700711 4G2,5+(2x1) 14 AWG 17.4 2.5 4 375 kg/km Đúng vậy 1320.000
700712 4G4+(2x1) 12 AWG 19.1 4 4 437 kg/km Đúng vậy 1600.000
700713 4G6+(2x1) 10 AWG 20.3 6 4 527 kg/km Đúng vậy 2150.000
700714 4G10+(2x2,5) 8 AWG 25 10 4 1027 kg/km Đúng vậy 3340.000
700715 4G16+(2x2,5) 6 AWG 28.2 16 4 1347 kg/km Đúng vậy 5040.000
700716 4G4AWG+(2x2,5) 4 AWG 32 21 4 1674 kg/km Đúng vậy 6670.000
700717 4G2AWG+(2x2,5) 2 AWG 35.6 33 4 2351 kg/km Đúng vậy 10270.000