Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Đầu siết ống luồn
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.019 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần) Không
Kích thước danh nghĩa 34
Chiều dài tổng cộng 58
Đầu siết ống luồn có thể tháo rời Không
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® FPAS
Chất liệu thân máy Polyamide
Loại ren Hệ mét
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng Không
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Có rãnh Không
Kích thước ren M 32
Đối với đường kính ngoài của ống dẫn 34
Chiều rộng tổng thể 43
Màu sắc màu xám
Chiều dài sợi chỉ 16
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 34
Có tính năng chống uốn Không
Chiều rộng thông thủy 26.5
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Tăng số luồng 1,5
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Ren có thể xoay Không
Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 66
Chống tia UV Không
Chống dầu Đúng vậy
Thiết bị giảm căng Không
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® FLEXILOK M
Article number Kích thước ren Màu sắc Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp Đơn vị giao hàng
65500403 M 12 màu đen 10 10.000
65500404 M 12 màu xám 10 10.000
65500405 M 16 màu đen 13 10.000
65500410 M 20 màu xám 13 10.000
65500415 M 20 màu đen 13 10.000
65500420 M 16 màu xám 16 10.000
65500425 M 16 màu đen 16 10.000
65500430 M 20 màu xám 16 10.000
65500431 M 20 màu xám 20 10.000
65500435 M 20 màu đen 16 10.000
65500436 M 20 màu đen 20 10.000
65500440 M 20 màu xám 21 10.000
65500445 M 20 màu đen 21 10.000
65500451 M 32 màu xám 32 10.000
65500454 M 25 màu xám 25 10.000
65500455 M 25 màu đen 28 10.000
65500456 M 25 màu đen 25 10.000
65500458 M 40 màu đen 42 2.000
65500459 M 50 màu đen 54 1.000
65500460 M 32 màu xám 34 10.000
65500464 M 32 màu đen 32 10.000
65500465 M 32 màu đen 34 10.000
65500466 M 40 màu xám 42 2.000
65500467 M 50 màu xám 54 1.000
65500468 M 63 màu đen 54 1.000
65500469 M 63 màu xám 54 1.000
65500600 M 16 màu xám 13 10.000
65500610 M 25 màu xám 28 10.000