Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Ống bảo vệ cáp dạng sóng song song có ren
Loại bao bì Vòng
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 122 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần)

Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PA
Kích thước danh nghĩa 26
Chiều dài tổng cộng 50
Chất liệu thân máy Polyamide
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng

Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Có rãnh

Kích thước ren M 32
Đường kính ngoài 34.5
Màu sắc màu đen
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 28.9
Màu RAL RAL 9005
Vật liệu ống dẫn Polyamide
Có tính năng chống uốn

Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Tăng số luồng 1,5
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Tiêu chuẩn ren DIN EN 60423
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 68
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Chống dầu

Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 150
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® TC
Article number Kích thước ren Kích thước danh nghĩa Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Màu sắc Đơn vị giao hàng
61221035 M 20 17 16.6 21.2 màu đen 50.000
64400651 M 32 26 28.9 34.5 màu đen 50.000