SILVYN® HFX-V0 1 1/4'' 35.1X41.8 BK 15M
Ống luồn bảo vệ cáp bằng kim loại có vỏ bọc cáp; Đường kính trong: 35.1mm; Đường kính ngoài: 41.8mm; Kích thước danh nghĩa: 11/4; Thép; Không halogen; Chống tia UV


SILVYN® HFX-V0 1 1/4'' 35.1X41.8 BK 15M
Ống luồn bảo vệ cáp bằng kim loại có vỏ bọc cáp; Đường kính trong: 35.1mm; Đường kính ngoài: 41.8mm; Kích thước danh nghĩa: 11/4; Thép; Không halogen; Chống tia UV
SILVYN® HFX-V0 1 1/4'' 35.1X41.8 BK 15M

SILVYN® HFX-V0 1 1/4'' 35.1X41.8 BK 15M
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
The flexible conduit design enables small bending radii and is ideally suited for space-saving installations where space is limited in dry and damp interiors, as well as for outdoor applications, High resistance to oil, petrol, acids and greases, Liquidtight
Đơn đăng ký
For use in railway vehicles and buses, for fixed installations and applications where limited movement may occur, Also applicable within oily environments and areas with increased ambient temperature
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại sản phẩm | Ống luồn bảo vệ cáp bằng kim loại có vỏ bọc cáp |
| Đơn vị giao hàng | 15.000 |
| Trọng lượng | 1100 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Kích thước danh nghĩa | 1 1/4 |
| Chiều dài tổng cộng | 15 |
| Chất liệu thân máy | Thép |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Không |
| Có rãnh | Không |
| Đường kính ngoài | 41.8 |
| Màu sắc | màu đen |
| Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn | Không |
| Đường kính trong | 35.1 |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Vật liệu ống dẫn | Thép |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 35.1 |
| Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn | Đúng vậy |
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Chất liệu áo khoác | Polyurethane |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Không |
| Chống axit | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Bán kính uốn, tĩnh | 135 |
| Bán kính uốn cong, động | 215 |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL2 |
| Được FDA chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt | Đúng vậy |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61386-1 |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® HFX-V0
| Article number | Imp inner diam | Đường kính trong | Imp outer diam | Đường kính ngoài | Kích thước danh nghĩa | Imp total length | Total length def | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64400241 | 12.6 | 17.8 | 3/8 | 30.000 | ||||
| 64400242 | 21 | 26.4 | 3/4 | 30.000 | ||||
| 64400243 | 26.5 | 33.1 | 1 | 30.000 | ||||
| 64400244 | 35.1 | 41.8 | 1 1/4 | 15.000 | ||||
| 64400245 | 40.3 | 47.8 | 1 1/2 | 15.000 | ||||
| 64400246 | 51.6 | 59.9 | 2 | 15.000 | ||||
| 64400248 | 10.1 | 14.4 | 5/16 | 30.000 | ||||
| 64400253 | 16 | 21.1 | 1/2 | 30.000 |