ĐẦU NỐI BẢNG ĐIỀU KHIỂN Ổ CẮM 408-6 F
Panel connector; Number of contacts: 6


ĐẦU NỐI BẢNG ĐIỀU KHIỂN Ổ CẮM 408-6 F
Panel connector; Number of contacts: 6
ĐẦU NỐI BẢNG ĐIỀU KHIỂN Ổ CẮM 408-6 F

ĐẦU NỐI BẢNG ĐIỀU KHIỂN Ổ CẮM 408-6 F
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Panel connector |
| Packaging type | Bag |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.005 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 24.3 |
| Cable lug design | Panel connector |
| Overall width | 28.2 |
| Colour | transparent |
| Number of contacts | 6 |
| Total height | 14.9 |
| Insulation material | Polyamide |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Panel connector sockets Type F