Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Vấu cáp
Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos PEW 12.060
Loại bao bì Bao bì bằng bìa cứng
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 23.5
Chất liệu đầu nối Đồng điện phân
Thiết kế vấu cáp Vấu cáp
Đối với tiết diện (tối thiểu) 1.5
Bảo vệ bề mặt Mạ thiếc
Màu sắc màu xanh
Vật liệu cách nhiệt Polyamide
Đối với mặt cắt ngang (tối đa) 2.5
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Chống ăn mòn Đúng vậy
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Chứng nhận UL theo UL 486A/486B (e-file number: E334109), theo UL 486C (e-file number: E334109)
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Không
Chứng nhận cUL theo CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E334109), theo CSA-C22.2 No. 188 (e-file number: E334109)
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số kiểm soát theo danh mục UL ZMVV7
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Pin cable lugs
Article number Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos Đối với tiết diện (tối thiểu) Đối với mặt cắt ngang (tối đa) Màu sắc Đơn vị giao hàng
63107010 PEW 12.064 0.25 0.75 xanh lá cây 100.000
63107020 PEW 12.060 0.5 1.5 màu đỏ 100.000
63107040 PEW 12.060 1.5 2.5 màu xanh 100.000
63107070 PEW 12.060 4 6 màu vàng 50.000