MỐI NỐI ĐỐI ĐẦU L-RCC 6
Vấu cáp; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: PEW 12.060; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 4mm² - 6mm²; màu vàng; Đồng điện phân Mạ thiếc


MỐI NỐI ĐỐI ĐẦU L-RCC 6
Vấu cáp; Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos: PEW 12.060; Đối với tiết diện (tối thiểu/tối đa): 4mm² - 6mm²; màu vàng; Đồng điện phân Mạ thiếc
MỐI NỐI ĐỐI ĐẦU L-RCC 6
10.680₫
/

MỐI NỐI ĐỐI ĐẦU L-RCC 6
10.680₫
/
Còn hàng (5250)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
EASY-ENTRY funnel shape of the plastic sleeve enables simple, fast and safe insertion of the conductor, For good strength and improved current conduction
Đơn đăng ký
Manufacturing of control cabinets and equipment
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Vấu cáp |
| Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | PEW 12.060 |
| Loại bao bì | Bao bì bằng bìa cứng |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 27.5 |
| Chất liệu đầu nối | Đồng điện phân |
| Thiết kế vấu cáp | Đầu nối butt |
| Đối với tiết diện (tối thiểu) | 4 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ thiếc |
| Màu sắc | màu vàng |
| Vật liệu cách nhiệt | Polyamide |
| Đối với mặt cắt ngang (tối đa) | 6 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-0 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Chứng nhận UL | theo UL 486A/486B (e-file number: E334109), theo UL 486C (e-file number: E334109) |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Không |
| Chứng nhận cUL | theo CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E334109), theo CSA-C22.2 No. 188 (e-file number: E334109) |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | ZMVV7 |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Butt connector