ĐẦU CỐT CHỮ Y L-RC 5F
Cable lug; suitable crimp-insert: PEW 12.060; For cross-section (min./max.): 4mm² - 6mm²; yellow; Electrolytic copper Tin-plated




ĐẦU CỐT CHỮ Y L-RC 5F
Cable lug; suitable crimp-insert: PEW 12.060; For cross-section (min./max.): 4mm² - 6mm²; yellow; Electrolytic copper Tin-plated
ĐẦU CỐT CHỮ Y L-RC 5F

ĐẦU CỐT CHỮ Y L-RC 5F
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Cable lug |
| Suitable crimping insert | PEW 12.060 |
| Packaging type | Cardboard packaging |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 26.7 |
| Connector material | Electrolytic copper |
| Cable lug design | Fork cable lug |
| Screw hole size | M5 |
| For cross-section (min.) | 4 |
| Surface protection | Tin-plated |
| Colour | yellow |
| Insulation material | Polyamide |
| For cross-section (max.) | 6 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-0 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UL certification | according to UL 486A/486B (e-file number: E334109), according to UL 486C (e-file number: E334109) |
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| cUL certification | according to CSA-C22.2 No. 188 (e-file number: E334109), according to CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E334109) |
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| UL category control number | ZMVV7 |
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Fork cable lugs
| Article number | Suitable crimping insert | For cross-section (min.) | For cross-section (max.) | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 63105010 | PEW 12.064 | 0.25 | 0.75 | green | 100.000 |
| 63105020 | PEW 12.064 | 0.25 | 0.75 | green | 100.000 |
| 63105040 | PEW 12.060 | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 63105050 | PEW 12.060 | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 63105060 | PEW 12.060 | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 63105070 | PEW 12.060 | 0.5 | 1.5 | red | 100.000 |
| 63105110 | PEW 12.060 | 1.5 | 2.5 | blue | 100.000 |
| 63105120 | PEW 12.060 | 1.5 | 2.5 | blue | 100.000 |
| 63105130 | PEW 12.060 | 1.5 | 2.5 | blue | 100.000 |
| 63105140 | PEW 12.060 | 1.5 | 2.5 | blue | 100.000 |
| 63105150 | PEW 12.060 | 1.5 | 2.5 | blue | 100.000 |
| 63105210 | PEW 12.060 | 4 | 6 | yellow | 50.000 |
| 63105220 | PEW 12.060 | 4 | 6 | yellow | 50.000 |
| 63105230 | PEW 12.060 | 4 | 6 | yellow | 50.000 |