ĐẦU CỐT DẸT L-RA 63 M

ĐẦU CỐT DẸT L-RA 63 M
ĐẦU CỐT DẸT L-RA 63 M
4.615₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu nối tấm |
| Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | PEW 12.060 |
| Loại bao bì | Túi |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 22 |
| Chất liệu đầu nối | Đồng thau |
| Thiết kế vấu cáp | Đầu nối tấm cách nhiệt |
| Loại đầu nối lưỡi dao | Đầu nối lưỡi dao (loại M) |
| Đối với tiết diện (tối thiểu) | 0.5 |
| Bảo vệ bề mặt | Mạ thiếc |
| Màu sắc | màu đỏ |
| Vật liệu cách nhiệt | Polyamide |
| Đối với mặt cắt ngang (tối đa) | 1.5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Chống ăn mòn |
|
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn | 120 |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Chứng nhận UL | theo UL 310 (e-file number: E334111) |
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Chứng nhận cUL | theo CSA-C22.2 No. 153 (e-file number: E334111) |
| Được UL công nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số kiểm soát theo danh mục UL | RFWV7 |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Blade receptacle according to DIN 46245 and similar
| Article number | Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos | Loại đầu nối lưỡi dao | Đối với tiết diện (tối thiểu) | Đối với mặt cắt ngang (tối đa) | Màu sắc | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61794951 | PEW 12.060 | Ống bọc phẳng cách nhiệt hoàn toàn (loại V) | 0.5 | 1.5 | màu đỏ | 100.000 |
| 61794952 | PEW 12.060 | Ống bọc phẳng cách nhiệt hoàn toàn (loại V) | 0.5 | 1.5 | màu đỏ | 100.000 |
| 61794953 | PEW 12.060 | Ống bọc phẳng cách nhiệt hoàn toàn (loại V) | 0.5 | 1.5 | màu đỏ | 100.000 |
| 61794955 | PEW 12.060 | Ống bọc phẳng cách nhiệt hoàn toàn (loại V) | 0.5 | 1.5 | màu đỏ | 100.000 |
| 61794960 | PEW 12.060 | Ống bọc phẳng cách nhiệt hoàn toàn (loại V) | 0.5 | 1.5 | màu đỏ | 100.000 |
| 61794968 | PEW 12.060 | Ống bọc phẳng cách nhiệt hoàn toàn (loại V) | 1.5 | 2.5 | màu xanh | 100.000 |
| 61794969 | PEW 12.060 | Ống bọc phẳng cách nhiệt hoàn toàn (loại V) | 1.5 | 2.5 | màu xanh | 100.000 |
| 61794970 | PEW 12.060 | Ống bọc phẳng cách nhiệt hoàn toàn (loại V) | 1.5 | 2.5 | màu xanh | 100.000 |
| 61794971 | PEW 12.060 | Ống bọc phẳng cách nhiệt hoàn toàn (loại V) | 4 | 6 | màu vàng | 50.000 |
| 63101010 | PEW 12.060 | Ổ cắm lưỡi dao (loại H) | 0.5 | 1.5 | màu đỏ | 100.000 |
| 63101020 | PEW 12.060 | Ổ cắm lưỡi dao (loại H) | 0.5 | 1.5 | màu đỏ | 100.000 |
| 63101030 | PEW 12.060 | Ổ cắm lưỡi dao (loại H) | 0.5 | 1.5 | màu đỏ | 100.000 |
| 63101040 | PEW 12.060 | Ổ cắm lưỡi dao (loại H) | 0.5 | 1.5 | màu đỏ | 100.000 |
| 63101050 | PEW 12.060 | Ổ cắm lưỡi dao (loại H) | 0.5 | 1.5 | màu đỏ | 100.000 |
| 63101060 | PEW 12.060 | Ổ cắm lưỡi dao (loại H) | 1.5 | 2.5 | màu xanh | 100.000 |
| 63101070 | PEW 12.060 | Ổ cắm lưỡi dao (loại H) | 1.5 | 2.5 | màu xanh | 100.000 |
| 63101080 | PEW 12.060 | Ổ cắm lưỡi dao (loại H) | 1.5 | 2.5 | màu xanh | 100.000 |
| 63101110 | PEW 12.060 | Ổ cắm lưỡi dao (loại H) | 4 | 6 | màu vàng | 50.000 |
| 63101120 | PEW 12.060 | Ổ cắm lưỡi dao (loại H) | 4 | 6 | màu vàng | 50.000 |
| 63102010 | PEW 12.060 | Bộ phân phối ổ cắm lưỡi dao (loại T) | 0.5 | 1.5 | màu đỏ | 50.000 |
| 63102020 | PEW 12.060 | Bộ phân phối ổ cắm lưỡi dao (loại T) | 1.5 | 2.5 | màu xanh | 50.000 |
| 63103010 | PEW 12.060 | Đầu nối lưỡi dao (loại M) | 0.5 | 1.5 | màu đỏ | 100.000 |
| 63103020 | PEW 12.060 | Đầu nối lưỡi dao (loại M) | 1.5 | 2.5 | màu xanh | 100.000 |
| 63103040 | PEW 12.060 | Đầu nối lưỡi dao (loại M) | 4 | 6 | màu vàng | 50.000 |