ĐẦU CỐT TRÒN DIN 2.5/7
End sleeve; suitable crimp-insert: PEW 12.090; for cross-section: 2.5mm²; Overall length: 7mm; Electrolytic copper Tin-plated



ĐẦU CỐT TRÒN DIN 2.5/7
End sleeve; suitable crimp-insert: PEW 12.090; for cross-section: 2.5mm²; Overall length: 7mm; Electrolytic copper Tin-plated
ĐẦU CỐT TRÒN DIN 2.5/7

ĐẦU CỐT TRÒN DIN 2.5/7
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Slightly funnel-shaped opening makes it easy to slip it onto the core
Ứng dụng
Control cabinet wiring
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | End sleeve |
| Suitable crimping insert | PEW 12.090 |
| Packaging type | Bag |
| Delivery Unit | 500.000 |
| Weight | 0 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 7 |
| Connector material | Electrolytic copper |
| Cable lug design | End sleeve |
| Surface protection | Tin-plated |
| For cross-section | 2.5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UL certification | according to UL 486F (CCN: ZMLF / e-file number: E507990) |
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| cUL certification | according to CSA-C22.2 No. 291 (CCN: ZMLF7 / e-file number: E507990) |
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| UL category control number | ZMLF7 |
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Conductor end sleeves AH, not insulated
| Article number | Suitable crimping insert | For cross-section | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61721530 | PEW 12.090 | 0.75 | 500.000 | |||
| 61721540 | PEW 12.090 | 1 | 500.000 | |||
| 61721550 | PEW 12.090 | 1.5 | 500.000 | |||
| 61721560 | PEW 12.090 | 2.5 | 500.000 | |||
| 62120200 | PEW 12.090 | 0.5 | 500.000 | |||
| 62120210 | PEW 12.090 | 0.75 | 500.000 | |||
| 62120220 | PEW 12.090 | 1 | 500.000 | |||
| 62120230 | PEW 12.090 | 1.5 | 500.000 | |||
| 62120240 | PEW 12.090 | 2.5 | 500.000 | |||
| 62120250 | PEW 12.090 | 4 | 500.000 | |||
| 62120260 | PEW 12.090 | 6 | 500.000 | |||
| 62120270 | PEW 12.091 | 10 | 500.000 | |||
| 62120280 | PEW 12.091 | 16 | 500.000 |