LƯỠI DAO DỰ PHÒNG TY-GUN ERG 120B
Phụ tùng thay thế; đối với chiều rộng của dây rút cáp: 7.6mm

LƯỠI DAO DỰ PHÒNG TY-GUN ERG 120B
Phụ tùng thay thế; đối với chiều rộng của dây rút cáp: 7.6mm
LƯỠI DAO DỰ PHÒNG TY-GUN ERG 120B

LƯỠI DAO DỰ PHÒNG TY-GUN ERG 120B
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Lợi ích
Tip can be rotated 360° for easy assembly, Ergonomic design (rounded design) and user-friendliness, Reduced user stress and strain, Adjustable tension-setting and automatic cutting mechanism, Large feed-opening (25,4 mm width) facilitates inserting of the cable ties
Đơn đăng ký
Cable tie gun for plastic cable ties, Allows quick and economical binding, fixing and mounting of plastic cable ties, Increased service life due to the optimal tension setting for each cable tie, Waste prevention on the floor- cable tie rests were prevented from falling down
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Phụ tùng thay thế |
| Đơn vị giao hàng | 2.000 |
| Trọng lượng | 0.18 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| đối với chiều rộng của dây rút cáp | 7.6 |
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi TÜV | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Dấu CE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.