DAO THAY THẾ TY-GUN ERG 50B
Spare part; for cable tie width: 2.4mm



DAO THAY THẾ TY-GUN ERG 50B
Spare part; for cable tie width: 2.4mm
DAO THAY THẾ TY-GUN ERG 50B

DAO THAY THẾ TY-GUN ERG 50B
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Lợi ích
Tip can be rotated 360° for easy assembly, Ergonomic design (rounded design) and user-friendliness, Reduced user stress and strain, Adjustable tension-setting and automatic cutting mechanism, Large feed-opening (25,4 mm width) facilitates inserting of the cable ties
Ứng dụng
Cable tie gun for plastic cable ties, Allows quick and economical binding, fixing and mounting of plastic cable ties, Increased service life due to the optimal tension setting for each cable tie, Waste prevention on the floor- cable tie rests were prevented from falling down
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Spare part |
| Delivery Unit | 2.000 |
| Weight | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| for cable tie width | 2.4 |
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| TÜV certified |
|
| VDE certified |
|
| CE marked |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.