Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây rút cáp
Dụng cụ phù hợp Kìm dây rút cáp TY GUN ERG 50
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.002 kg
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 290
Đối với đường kính bó (tối đa) 78
Đối với đường kính bó (tối thiểu) 3.5
Chiều rộng tổng thể 7.75
Màu sắc tự nhiên
Chiều rộng dây rút cáp 4.5
Chiều cao tổng thể 5.3
Độ dày 1.4
Chất liệu Polyamide
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ lắp ráp tối đa 60
Chịu được hóa chất

Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -10
Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Chứng nhận UL AWM theo UL 1565 (e-file number: E352714)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 62275
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Basic Tie cable ties
Article number Imp for bundling diameter min Đối với đường kính bó (tối thiểu) Imp for bundling diameter max Đối với đường kính bó (tối đa) Chiều rộng dây rút cáp Imp cable tie width Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61831001 1 21 2.5 tự nhiên 100.000
61831002 1 32 2.5 tự nhiên 100.000
61831003 1 32 2.6 tự nhiên 100.000
61831004 2 51 2.6 tự nhiên 100.000
61831005 2.5 32 3.5 tự nhiên 100.000
61831006 3 50 3.5 tự nhiên 100.000
61831007 3 79 3.5 tự nhiên 100.000
61831009 2.5 38 4.5 tự nhiên 100.000
61831011 3 50 4.5 tự nhiên 100.000
61831013 2 103 3.5 tự nhiên 100.000
61831014 3.5 78 4.5 tự nhiên 100.000
61831016 3.5 100 4.5 tự nhiên 100.000
61831020 3.5 63 7.5 tự nhiên 100.000
61831021 4 80 7.5 tự nhiên 100.000
61831022 8 100 7.5 tự nhiên 100.000
61831023 35 130 7.5 tự nhiên 100.000
61831024 35 158 7.5 tự nhiên 100.000
61831025 35 220 7.5 tự nhiên 100.000
61831026 34 233 9.0 tự nhiên 100.000
61831041 1 21 2.5 màu đen 100.000
61831043 1 40 2.6 màu đen 100.000
61831044 2 51 2.6 màu đen 100.000
61831045 2.5 32 3.5 màu đen 100.000
61831046 3 50 3.5 màu đen 100.000
61831047 3 79 3.5 màu đen 100.000
61831049 2.5 38 4.5 màu đen 100.000
61831051 3 50 4.5 màu đen 100.000
61831053 2 103 3.5 màu đen 100.000
61831054 3.5 78 4.5 màu đen 100.000
61831056 3.5 100 4.5 màu đen 100.000
61831060 3.5 63 7.5 màu đen 100.000
61831061 4 80 7.5 màu đen 100.000
61831062 8 100 7.5 màu đen 100.000
61831063 35 130 7.5 màu đen 100.000
61831064 35 158 7.5 màu đen 100.000
61831065 35 220 7.5 màu đen 100.000
61831066 34 233 9.0 màu đen 100.000