ỐNG RUỘT GÀ MỀM GMF HF-30 GY







ỐNG RUỘT GÀ MỀM GMF HF-30 GY
ỐNG RUỘT GÀ MỀM GMF HF-30 GY

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Ống dẫn đấu dây |
| Đơn vị giao hàng | 36.000 |
| Trọng lượng | 0.044 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Màu sắc | xám nhạt |
| Chất liệu | Polypropylene |
| Chiều dài tổng cộng | 33 |
| Chiều cao tổng thể | 35.0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm