ĐẦU NỐI NHÁNH TEB 2-30/12
Junction sleeve; Number of cores: 2; Outer diameter: 30mm; Polyolefin




ĐẦU NỐI NHÁNH TEB 2-30/12
Junction sleeve; Number of cores: 2; Outer diameter: 30mm; Polyolefin
ĐẦU NỐI NHÁNH TEB 2-30/12

ĐẦU NỐI NHÁNH TEB 2-30/12
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Secure sealing through thermoplastic adhesive coating on the inside, Good resistance to chemicals and solvents, Ensures high tensile strength and mechanical protection
Ứng dụng
Insulation and sealing of cable splices
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Junction sleeve |
| Packaging type | Bag |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.012 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Shrinking ratio | 2:1 |
| Total length | 93 |
| Number of cores | 2 |
| Outer diameter | 30 |
| Colour | black |
| Material | Polyolefin |
| Panel type | Double-walled |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Shrinking temperature | 120 |
| cadmium free |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.