NẮP CHỤP ĐẦU CÁP TEC 80/40
Đầu chụp dây; Đường kính ngoài: 80mm; Chiều dài sau khi co lại: 150mm;



NẮP CHỤP ĐẦU CÁP TEC 80/40
Đầu chụp dây; Đường kính ngoài: 80mm; Chiều dài sau khi co lại: 150mm;
NẮP CHỤP ĐẦU CÁP TEC 80/40

NẮP CHỤP ĐẦU CÁP TEC 80/40
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Secure sealing through thermoplastic adhesive coating on the inside, Good resistance to chemicals and solvents, Ensures high tensile strength and mechanical protection
Đơn đăng ký
For sealing cable ends against the seepage of moisture and contaminants
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu chụp dây |
| Loại bao bì | Túi |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.072 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Màu sắc | màu đen |
| Độ dày tấm | 4 |
| Chất liệu | Polyolefin |
| Chiều dài sau khi co lại | 150 |
| Loại bảng điều khiển | Hai lớp |
| Đường kính ngoài | 80 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Không |
| Không chứa cadmium | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Nhiệt độ giảm dần | 135 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from TEC sealing cap