Kẹp giữ AS-I
Fastening clamp; white; Polyamide; Halogenfree;



Kẹp giữ AS-I
Fastening clamp; white; Polyamide; Halogenfree;
Kẹp giữ AS-I

Kẹp giữ AS-I
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
AS-i clip clamp: Conical shape of the receptacle in the socket ensures that the cable is firmly secured, releasable closure, The high-grade acrylate adhesive allows quick mounting and the socket can be immediately stressed, can also be secured using a screw
Ứng dụng
Fastening elements for cables and conductors, For use with UNITRONIC® AS-Interface bus cables
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Fastening clamp |
| Pieces per PU | 500 |
| Suitable for | AS-I cables |
| Delivery Unit | 500.000 |
| Weight | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Glue | Acrylic-based |
| Total length | 25 |
| Overall width | 20 |
| Colour | white |
| Total height | 11.7 |
| For cable outer diameter | 3.3 |
| Material | Polyamide |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from AS-I clip clamp
| Article number | Imp for cable tie width | for cable tie width | Imp total length | Total length def | Imp total width | Total width def | Pieces per PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61825000 | 500 |