CABLE TIES TY-GRIP FO 200-40-0

CABLE TIES TY-GRIP FO 200-40-0
CABLE TIES TY-GRIP FO 200-40-0

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Dây rút cáp |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.003 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Màu sắc | màu đen |
| Chiều dài tổng cộng | 228 |
| Chiều rộng dây rút cáp | 12.7 |
| Chất liệu | Polyamide |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Chống tia UV |
|
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 HB |
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được UL chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi DNV |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Ty-Grip® FO