DÂY RÚT THÉP KHÔNG GỈ LS 4.6 - 840B
Cable ties; Cable tie width: 4.6mm; Overall length: 840mm; metal; Stainless steel; Halogenfree; UV-resistant








DÂY RÚT THÉP KHÔNG GỈ LS 4.6 - 840B
Cable ties; Cable tie width: 4.6mm; Overall length: 840mm; metal; Stainless steel; Halogenfree; UV-resistant
DÂY RÚT THÉP KHÔNG GỈ LS 4.6 - 840B

DÂY RÚT THÉP KHÔNG GỈ LS 4.6 - 840B
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Cable ties |
| Suitable tool | STEEL GUN HT-338 cable tie pliers |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.008 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 840 |
| For bundle diameter (max.) | 254 |
| Colour | metal |
| Cable tie width | 4.6 |
| Thickness | 0.26 |
| Material | Stainless steel |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Acid-resistant |
|
| Max. assembly temperature | 150 |
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Oil resistance according to | Achilles JQS |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UL certification | according to UL 1565 (e-file number: E193947), according to UL 62275 (e-file number: E193947) |
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| cUL certification | according to CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E193947), according to CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E193947) |
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from LS steel cable ties (without polyester coating)
| Article number | For bundle diameter (min.) | Imp for bundling diameter min | For bundle diameter (max.) | Imp for bundling diameter max | Cable tie width | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61812947 | 21 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812948 | 32 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812949 | 40 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812950 | 51 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812960 | 102 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812970 | 152 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812980 | 203 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61812990 | 254 | 4.6 | metal | 100.000 | ||||||
| 61813000 | 51 | 7.9 | metal | 100.000 | ||||||
| 61813010 | 102 | 7.9 | metal | 100.000 | ||||||
| 61813020 | 152 | 7.9 | metal | 100.000 | ||||||
| 61813030 | 203 | 7.9 | metal | 100.000 | ||||||
| 61813040 | 254 | 7.9 | metal | 100.000 | ||||||
| 61813050 | 305 | 7.9 | metal | 100.000 |