Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Loại sản phẩm Giá đỡ gắn
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.004 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Màu sắc màu xám
Chất liệu thân máy Polyamide
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Chống tia UV Không
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Dấu CE Không
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® KLICK-V
Article number Kích thước danh nghĩa Màu sắc Đơn vị giao hàng
61811270 màu xám 100.000
61811275 màu đen 100.000