Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây rút cáp
Dụng cụ phù hợp Kìm dây rút cáp TY GUN ERG 50
Đơn vị giao hàng 1000.000
Trọng lượng 0 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 136
Đối với đường kính bó (tối đa) 32
Màu sắc màu đen
Chiều rộng dây rút cáp 2.4
Chất liệu Polyamide
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Chứng nhận UL AWM theo UL 1565 (e-file number: E49405)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E49405)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Ty-Fast® Cable ties
Article number Imp for bundling diameter min Đối với đường kính bó (tối thiểu) Imp for bundling diameter max Đối với đường kính bó (tối đa) Chiều rộng dây rút cáp Imp cable tie width Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61810350 25 2.4 tự nhiên 1000.000
61810360 32 2.4 tự nhiên 1000.000
61810380 32 3.6 tự nhiên 1000.000
61810390 50 3.6 tự nhiên 100.000
61810400 76 3.6 tự nhiên 1000.000
61810410 44 4.6 tự nhiên 1000.000
61810420 76 4.6 tự nhiên 1000.000
61810430 102 4.6 tự nhiên 1000.000
61810440 50 7.6 tự nhiên 500.000
61810450 102 7.6 tự nhiên 500.000
61810460 25 2.4 màu đen 1000.000
61810470 32 2.4 màu đen 1000.000
61810490 32 3.6 màu đen 1000.000
61810500 50 3.6 màu đen 1000.000
61810510 76 3.6 màu đen 1000.000
61810520 44 4.6 màu đen 1000.000
61810530 76 4.6 màu đen 1000.000
61810540 102 4.6 màu đen 1000.000
61810550 50 7.6 màu đen 500.000
61810560 102 7.6 màu đen 500.000