SILVYN® SPLIT COV 37 M40X1.5 BK
Đầu siết ống luồn; M 40; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 37; Polyamide; Không halogen; Chống tia UV; IP 44;

SILVYN® SPLIT COV 37 M40X1.5 BK
Đầu siết ống luồn; M 40; Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp: 37; Polyamide; Không halogen; Chống tia UV; IP 44;
SILVYN® SPLIT COV 37 M40X1.5 BK
556.200₫
/

SILVYN® SPLIT COV 37 M40X1.5 BK
556.200₫
/
Còn hàng (200)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Fast and easy assembly, Subsequent mountable conduit insertion
Đơn đăng ký
In combination with protective conduit:, SILVYN® SPLIT, Mechanical engineering, Electrical industry, Used in areas where cables and wires need to be protected after assembly, Thích hợp để sử dụng trong các hệ thống hạ tầng sạc AC và DC dành cho phương tiện điện.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Giao hàng kèm đai ốc khóa | Không |
| Loại sản phẩm | Đầu siết ống luồn |
| Loại bao bì | Túi |
| Giao hàng kèm vòng chữ O | Không |
| Thương hiệu | SILVYN® |
| Loại lắp đặt | trong lỗ khoan ren |
| Đơn vị giao hàng | 25.000 |
| Trọng lượng | 0.034 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định | Không |
| Đầu siết ống luồn có thể tháo rời | Đúng vậy |
| Ống bảo vệ cáp phù hợp | SILVYN® SPLIT PA6, SILVYN® SPLIT PP, SILVYN® SPLIT PP UV |
| Chất liệu thân máy | Polyamide |
| Loại ren | Hệ mét |
| Tăng số luồng | 1,5 |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | PA |
| Kích thước ren | M 40 |
| Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt | Không |
| Màu sắc | màu đen |
| Màu RAL | RAL 9005 |
| Thiết kế đầu siết ống luồn | Thẳng |
| Chiều cao tổng thể | 59 |
| Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp | 37 |
| Tiêu chuẩn ren | DIN EN 60423 |
| Có tính năng chống uốn | Không |
| Chiều rộng thông thủy | 32 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 44 |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Khả năng chống cháy theo | UL 94 V-2 |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG | Không |
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
| Dấu CE | Không |
| Được chứng nhận bởi GGVS | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Được NSF chứng nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® SPLIT COV-M