Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Loại sản phẩm Giá đỡ gắn
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SILVYN®
Loại lắp đặt ốc vít
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.01 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Kích thước danh nghĩa 20
Chiều dài tổng cộng 20
Ống bảo vệ cáp phù hợp SILVYN® SPLIT PA6, SILVYN® SPLIT PP, SILVYN® SPLIT PP UV
Chất liệu thân máy Polyamide
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PA
Chiều rộng tổng thể 35
Màu sắc màu đen
Màu RAL RAL 9005
Chiều cao tổng thể 38
Phù hợp với kích thước ống luồn bảo vệ cáp 20
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Dấu CE Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® SPLIT COS
Article number Kích thước danh nghĩa Màu sắc Đơn vị giao hàng
61806676 10 màu đen 100.000
61806677 14 màu đen 100.000
61806678 20 màu đen 50.000
61806679 23 màu đen 50.000
61806690 10 màu đen 100.000
61806693 6 màu đen 100.000
61806694 11 màu đen 100.000
61806695 16 màu đen 100.000
61806696 16 màu đen 100.000
61806697 29 màu đen 50.000
61806698 29 màu đen 50.000
61806699 70 màu đen 10.000
61806700 14 màu đen 100.000
61806710 20 màu đen 50.000
61806720 23 màu đen 50.000
61806730 37 màu đen 20.000
61806740 45 màu đen 20.000