Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống bảo vệ cáp dạng sóng song song có rãnh và gân
Thương hiệu SILVYN®
Trọng lượng 104.38 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần)

Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PA 6
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Kích thước danh nghĩa 23
Chiều dài tổng cộng 50
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Có rãnh

Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đường kính ngoài 28.3
Màu sắc màu đen
Đường kính trong 23.2
Vật liệu ống dẫn Polyamide
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Bán kính uốn, tĩnh 60
Không chứa cadmium

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Kháng lực uốn đổi dấu

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Được FDA chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® SINUS PA6
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61806550 6.7 10 7.5 màu đen 50.000
61806555 8.4 11.4 8.5 màu đen
61806560 9.9 13 10 màu đen
61806565 12.2 15.7 12 màu đen
61806570 16.6 21.2 17 màu đen 50.000
61806575 21.3 25.4 22 màu đen 50.000
61806580 23.2 28.3 23 màu đen