Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu chụp dây
Loại bao bì Túi
Đơn vị giao hàng 500.000
Trọng lượng 0 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 14
Chất liệu đầu nối Đồng điện phân
Thiết kế vấu cáp Đầu chụp dây
Bảo vệ bề mặt Mạ thiếc
Chiều rộng tổng thể 4.2
Màu sắc màu xanh
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 14 AWG
Đối với mặt cắt ngang 2.5
Vật liệu cách nhiệt Polypropylene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Chống dầu Đúng vậy
Chống ăn mòn Đúng vậy
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 120
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Chứng nhận UL theo UL 486F (CCN: ZMLF / e-file number: E507990)
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Không
Chứng nhận cUL theo CSA-C22.2 No. 291 (CCN: ZMLF7 / e-file number: E507990)
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from DIN-strips for QUADRO
Article number Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos Đối với mặt cắt ngang Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61805170 0.5 trắng 500.000
61805180 0.75 màu xám 500.000
61805190 1 màu đỏ 500.000
61805200 1.5 màu đen 500.000
61805210 2.5 màu xanh 500.000