ĐẦU CỐT TRẦN CUỘN 0.75 GR
End sleeve; suitable crimp-insert: ; for cross-section: 0.75mm²; Overall length: 14cm; grey; Electrolytic copper Tin-plated



ĐẦU CỐT TRẦN CUỘN 0.75 GR
End sleeve; suitable crimp-insert: ; for cross-section: 0.75mm²; Overall length: 14cm; grey; Electrolytic copper Tin-plated
ĐẦU CỐT TRẦN CUỘN 0.75 GR

ĐẦU CỐT TRẦN CUỘN 0.75 GR
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | End sleeve |
| Packaging type | Bag |
| Delivery Unit | 500.000 |
| Weight | 0 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 14 |
| Connector material | Electrolytic copper |
| Cable lug design | End sleeve |
| Surface protection | Tin-plated |
| Overall width | 2.8 |
| Colour | grey |
| Nominal conductor cross-section (AWG) | 20 AWG |
| For cross-section | 0.75 |
| Insulation material | Polypropylene |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Short term temperature max. | 120 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UL certification | according to UL 486F (CCN: ZMLF / e-file number: E507990) |
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| cUL certification | according to CSA-C22.2 No. 291 (CCN: ZMLF7 / e-file number: E507990) |
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm