Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống luồn bảo vệ cáp có biên dạng liên khóa
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 800 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Có thể khóa (gồm hai phần)

Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Kích thước danh nghĩa 50
Chiều dài tổng cộng 10
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng

Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Có rãnh

Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đường kính ngoài 53
Màu sắc kim loại
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 48.4
Vật liệu ống dẫn Thép
Có tính năng chống uốn

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Chống ăn mòn

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Bán kính uốn, tĩnh 90
Chống tia UV

Chịu nước mặn

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Được FDA chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® SSU
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Đơn vị giao hàng
61804614 20.9 25 25
61804615 6.8 9 10 50.000
61804623 10 13 12 50.000
61804624 12.9 16 16 50.000
61804625 16.9 20.5 20 50.000
61804626 27.8 32 32 25.000
61804627 37.3 42.5 40 25.000
61804628 48 53 50 25.000
61804629 57.5 62.5 63 10.000
61804630 70 77 75 10.000
61804631 6.8 9 10 25.000
61804632 10 13 12 25.000
61804633 12.9 16 16 25.000
61804634 16.9 20.5 20 25.000
61804635 13 16 16 10.000
61804636 16.9 20.5 20 10.000
61804637 21.1 25 25 10.000
61804638 28.1 32 32 10.000
61804639 37.6 42.5 40 10.000
61804640 48.4 53 50 10.000