Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống luồn bảo vệ cáp có biên dạng liên khóa
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 111.68 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Có thể khóa (gồm hai phần)

Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt VA
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Kích thước danh nghĩa 10
Chiều dài tổng cộng 25
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng

Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Có rãnh

Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đường kính ngoài 9.1
Màu sắc kim loại
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 6.8
Vật liệu ống dẫn Thép không gỉ
Có tính năng chống uốn

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Chống ăn mòn

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống axit

Khả năng chịu dung môi

Chống va đập

Bán kính uốn, tĩnh 25
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Chịu nước mặn

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Được FDA chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® SSUE
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Đơn vị giao hàng
61804600 6.8 9.1 10 25.000
61804601 10 12.3 12
61804602 12.9 16.4 16 25.000
61804603 16.9 20.4 20 25.000
61804604 20.9 24.3 25 25.000
61804605 27.8 31.7 32
61804612 37.3 42.1 40
61804613 48 52.8 50