Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Vấu cáp
Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos B 22
Loại bao bì Bao bì bằng bìa cứng
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.097 kg
Đặc tính điện
ứng dụng cho điện áp tối đa 48000
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 73
Chất liệu đầu nối Đồng điện phân
Thiết kế vấu cáp Vấu cáp dạng ống
Kích thước lỗ vít M10
Bảo vệ bề mặt Mạ thiếc
Đối với mặt cắt ngang 120
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Chống ăn mòn Đúng vậy
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 140
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Chứng nhận UL theo UL 486A/486B (e-file number: E205350)
Được chứng nhận bởi DNV Đúng vậy
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Số chứng chỉ DNV TAE00002U2
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Đúng vậy
Chứng nhận cUL theo CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E205350)
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Tube cable lugs KRF
Article number Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos Đối với mặt cắt ngang Kích thước lỗ vít Đơn vị giao hàng
61803020 B 9 16 M6 100.000
61803030 B 9 16 M8 100.000
61803040 B 9 16 M10 100.000
61803050 B 9 16 M12 100.000
61803060 B 11 25 M6 100.000
61803070 B 11 25 M8 100.000
61803080 B 11 25 M10 100.000
61803090 B 11 25 M12 100.000
61803110 B 13 35 M6 100.000
61803120 B 13 35 M8 100.000
61803130 B 13 35 M10 100.000
61803140 B 13 35 M12 100.000
61803160 B 14,5 50 M8 100.000
61803170 B 14,5 50 M10 100.000
61803180 B 14,5 50 M12 100.000
61803190 B 14,5 50 M16 100.000
61803200 B 17 70 M8 50.000
61803210 B 17 70 M10 50.000
61803220 B 17 70 M12 50.000
61803230 B 17 70 M16 50.000
61803240 B 20 95 M10 50.000
61803250 B 20 95 M12 50.000
61803260 B 20 95 M16 50.000
61803270 B 22 120 M10 25.000
61803280 B 22 120 M12 25.000
61803290 B 22 120 M16 25.000
61803300 B 25, 13 B 25 150 M12 25.000
61803310 B 25, 13 B 25 150 M16 25.000
61803330 13 B 27 185 M12 20.000
61803340 13 B 27 185 M16 20.000
61803350 13 B 27 185 M20 20.000
61803360 13 B 30 240 M12 10.000
61803370 13 B 30 240 M16 10.000
61803380 13 B 30 240 M20 10.000
61803390 13 B 32 300 M16 10.000
61803400 13 B 32 300 M20 10.000
61803420 13 B 38 400 M16 10.000
61803430 13 B 38 400 M20 10.000
61803440 13 B 38 400 M24 10.000