Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống bảo vệ cáp có lớp bện và biên dạng liên khóa
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 226.52 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn Không
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Kích thước danh nghĩa 17
Chiều dài tổng cộng 50
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng Đúng vậy
Vật liệu tết Thép
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Đường kính ngoài 17
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn Không
Đường kính trong 13
Vật liệu ống dẫn Thép
Có tính năng chống uốn Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Không
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Đúng vậy
Bán kính uốn, tĩnh 40
Chống tia UV Đúng vậy
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
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
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® EDU-AS
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Đơn vị giao hàng
61802380 7 10 10 50.000
61802390 10 14 14 50.000
61802400 13 17 17 50.000
61802410 15 19 19 50.000
61802420 17 21 21 50.000
61802430 22 27 27 50.000
61802440 29 36 36 25.000
61802450 38 45 45 25.000
61802470 49 56 56 25.000