Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống luồn bảo vệ cáp có lớp xoắn ốc bằng thép
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 280 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Có thể khóa (gồm hai phần)

Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PVC
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Vật liệu cuộn dây Dây thép lò xo
Kích thước danh nghĩa 21
Chiều dài tổng cộng 50
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng

Vật liệu tết Thép
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đường kính ngoài 21
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 15
Vật liệu ống dẫn Polyvinylclorua
Có tính năng chống uốn

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Bán kính uốn, tĩnh 24
Chống tia UV

Bán kính uốn cong, động 60
Kháng lực uốn đổi dấu

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® FPS-EDU
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61802330 9 14 14 50.000
61802331 12 17 17 50.000
61802332 14 19 19 50.000
61802333 15 21 21 50.000
61802334 20 27 27 50.000
61802335 28 36 36 25.000
61802336 37 45 45 25.000
61802337 48 56 56 25.000