SILVYN® UI 511 BỘ CHÈN 2" NPB
Screw-in sleeve; Nominal size: 2; Suitable for protective cable conduit size: 2; Brass;

SILVYN® UI 511 BỘ CHÈN 2" NPB
Screw-in sleeve; Nominal size: 2; Suitable for protective cable conduit size: 2; Brass;
SILVYN® UI 511 BỘ CHÈN 2" NPB

SILVYN® UI 511 BỘ CHÈN 2" NPB
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Cable damage can be prevented
Ứng dụng
Conduit end cover, If no conduit fitting is used, In combination with protective conduit:, SILVYN® UI 511
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Screw-in sleeve |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 2.000 |
| Weight | 0.182 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Nominal size | 2 |
| Suitable protective conduit | SILVYN® UI 511 |
| Material body | Brass |
| EMC screening |
|
| Surface protection | Nickel-plated |
| Material body shortname | CuZn |
| Screw-in sleeve material | Brass |
| Gland body material | Brass |
| Suitable for protective cable conduit size | 2 |
| Cable gland body material, short form | CuZn |
| Bending protection |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
|
| Impact-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| FDA certified |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.