Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống bảo vệ cáp dạng sóng song song
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 58.12 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn Không
Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PA 6
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định Không
Kích thước danh nghĩa 20
Chiều dài tổng cộng 50
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Có rãnh Không
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt Không
Đường kính ngoài 20
Màu sắc màu đen
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn Không
Đường kính trong 13.5
Màu RAL RAL 9005
Vật liệu ống dẫn Polyamide
Có tính năng chống uốn Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Không
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống tia UV Đúng vậy
Khả năng chống cháy theo UL 94 HB
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
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
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SILVYN® HCC
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61793970 8.9 12.9 12 màu đen 50.000
61793980 11.1 16 16 màu đen 50.000
61793990 13.5 20 20 màu đen 50.000
61794000 17.7 25 25 màu đen 50.000
61794010 24.3 32 32 màu đen 25.000
61794020 30.2 40 40 màu đen 25.000
61794030 40.1 50 50 màu đen 25.000
61794035 52.5 63 63 màu đen 25.000