SILVYN® MAXI PA6 70 / 66.5X79.2 BK 10M
Parallel corrugated protective conduit; Inner diameter: 66.5mm; Outer diameter: 79.2mm; Nominal size: 70; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant

SILVYN® MAXI PA6 70 / 66.5X79.2 BK 10M
Parallel corrugated protective conduit; Inner diameter: 66.5mm; Outer diameter: 79.2mm; Nominal size: 70; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant
SILVYN® MAXI PA6 70 / 66.5X79.2 BK 10M

SILVYN® MAXI PA6 70 / 66.5X79.2 BK 10M
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Dimensionally stable, Flexible, Crush-resistant
Ứng dụng
Mechanical engineering, Public utilities, Moving applications, Outdoors
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Parallel corrugated protective conduit |
| Brand | SILVYN® |
| Weight | 475 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Smooth outer conduit surface |
|
| Lockable (two-part) |
|
| Conduit material, short form | PA 6 |
| Bending protection fixed installation |
|
| RAL colour | RAL 9005 |
| Nominal size | 70 |
| Protection against hot chips |
|
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Flexibly installed bending protection |
|
| Outer diameter | 79.2 |
| Colour | black |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 66.5 |
| Conduit material | Polyamide |
| Bending protection |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| For continuous flexing |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Acid-resistant |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 HB |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 505 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm