Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Product type Pin
Scope of delivery including integrated rubber eraser
Delivery Unit 10.000
Weight 0.009 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Colour blue
Line width 0.4
Đặc điểm sản phẩm
Waterproof

Smudge-resistant

weatherproof

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tài liệu
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
  • Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from MS Marker pens
Article number Colour
61784650 black
61784660 red
61784670 blue