BÚT LÔNG MS-S ĐEN
Pin; black



BÚT LÔNG MS-S ĐEN
Pin; black
BÚT LÔNG MS-S ĐEN

BÚT LÔNG MS-S ĐEN
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Pin |
| Scope of delivery | including integrated rubber eraser |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.01 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Colour | black |
| Line width | 0.4 |
Đặc điểm sản phẩm
| Waterproof |
|
| Smudge-resistant |
|
| weatherproof |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tài liệu
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.