VỎ BỌC TRONG SHIELD-KON GSB 5165 SR
Shielding connector; Inner diameter: 4.2mm; suitable crimp-insert: ; silver





VỎ BỌC TRONG SHIELD-KON GSB 5165 SR
Shielding connector; Inner diameter: 4.2mm; suitable crimp-insert: ; silver
VỎ BỌC TRONG SHIELD-KON GSB 5165 SR

VỎ BỌC TRONG SHIELD-KON GSB 5165 SR
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Shielding connector |
| Packaging type | Bag |
| Sleeve type | Inner sleeve |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 7.9 |
| Connector material | Bronze |
| EMC screening |
|
| Surface protection | Tin-plated |
| Outer diameter | 4.92 |
| Colour | silver |
| Inner diameter | 4.2 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Corrosion-resistant |
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
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SHIELD-KON® two-part screen connector - inner sleeves
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Suitable crimping insert | Imp outer diam | Imp shield diameter min | Outer diameter | Screen diameter (min.) | Colour | Imp shield diameter max | Screen diameter (max.) | Delivery Unit | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61749430 | 1.17 | 1.9 | silver | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749440 | 1.47 | 2.1 | yellow | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749450 | 1.6 | 2.23 | red | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749460 | 1.87 | 2.44 | green | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749470 | 2 | 2.63 | blue | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749480 | 2.2 | 2.9 | orange | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749490 | 2.44 | 3.02 | violet | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749500 | 2.56 | 3.16 | yellow | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749510 | 2.76 | 3.36 | red | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749520 | 2.92 | 3.7 | silver | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749530 | 3.14 | 3.68 | green | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749540 | 3.25 | 3.86 | silver | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749550 | 3.4 | 4 | orange | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749560 | 3.78 | 4.54 | blue | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749570 | 3.96 | 4.9 | red | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749580 | 4.2 | 4.92 | silver | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749590 | 4.44 | 5.46 | green | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749600 | 4.75 | 5.76 | yellow | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749610 | 4.93 | 5.76 | blue | 100.000 | 0 kg | |||||||
| 61749620 | 5.2 | 6.22 | orange | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749630 | 5.56 | 6.35 | silver | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749640 | 5.71 | 6.5 | yellow | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749650 | 5.9 | 6.7 | red | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749660 | 6.35 | 7.14 | green | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749670 | 6.63 | 7.54 | blue | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749680 | 6.75 | 7.54 | silver | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749690 | 6.98 | 7.77 | orange | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749700 | 7.14 | 8.4 | yellow | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749710 | 7.29 | 8.3 | silver | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749720 | 7.54 | 8.5 | red | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749730 | 7.92 | 9.2 | violet | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749740 | 8.84 | 10.2 | orange | 100.000 | 0.001 kg | |||||||
| 61749750 | 9.52 | blue | 100.000 | 0.001 kg |