Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu nối chống nhiễu
Loại bao bì Túi
Loại ống tay Lớp lót bên trong
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 7.9
Chất liệu đầu nối Đồng thau
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Đúng vậy
Bảo vệ bề mặt Mạ thiếc
Đường kính ngoài 4
Màu sắc màu cam
Đường kính trong 3.4
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chống dầu Đúng vậy
Chống ăn mòn Đúng vậy
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
Dấu CE Không
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SHIELD-KON® two-part screen connector - inner sleeves
Article number Imp inner diam Lõi đầu nối hình chữ nhật phù hợp để bấm cos Đường kính trong Imp outer diam Imp shield diameter min Đường kính màn hình (tối thiểu) Đường kính ngoài Imp shield diameter max Màu sắc Đường kính màn hình (tối đa) Đơn vị giao hàng Trọng lượng
61749430 1.17 1.9 bạc 100.000 0 kg
61749440 1.47 2.1 màu vàng 100.000 0 kg
61749450 1.6 2.23 màu đỏ 100.000 0 kg
61749460 1.87 2.44 xanh lá cây 100.000 0 kg
61749470 2 2.63 màu xanh 100.000 0 kg
61749480 2.2 2.9 màu cam 100.000 0 kg
61749490 2.44 3.02 màu tím 100.000 0 kg
61749500 2.56 3.16 màu vàng 100.000 0 kg
61749510 2.76 3.36 màu đỏ 100.000 0 kg
61749520 2.92 3.7 bạc 100.000 0 kg
61749530 3.14 3.68 xanh lá cây 100.000 0 kg
61749540 3.25 3.86 bạc 100.000 0 kg
61749550 3.4 4 màu cam 100.000 0 kg
61749560 3.78 4.54 màu xanh 100.000 0 kg
61749570 3.96 4.9 màu đỏ 100.000 0 kg
61749580 4.2 4.92 bạc 100.000 0 kg
61749590 4.44 5.46 xanh lá cây 100.000 0.001 kg
61749600 4.75 5.76 màu vàng 100.000 0.001 kg
61749610 4.93 5.76 màu xanh 100.000 0 kg
61749620 5.2 6.22 màu cam 100.000 0.001 kg
61749630 5.56 6.35 bạc 100.000 0.001 kg
61749640 5.71 6.5 màu vàng 100.000 0.001 kg
61749650 5.9 6.7 màu đỏ 100.000 0.001 kg
61749660 6.35 7.14 xanh lá cây 100.000 0.001 kg
61749670 6.63 7.54 màu xanh 100.000 0.001 kg
61749680 6.75 7.54 bạc 100.000 0.001 kg
61749690 6.98 7.77 màu cam 100.000 0.001 kg
61749700 7.14 8.4 màu vàng 100.000 0.001 kg
61749710 7.29 8.3 bạc 100.000 0.001 kg
61749720 7.54 8.5 màu đỏ 100.000 0.001 kg
61749730 7.92 9.2 màu tím 100.000 0.001 kg
61749740 8.84 10.2 màu cam 100.000 0.001 kg
61749750 9.52 màu xanh 100.000 0.001 kg