Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Ống luồn bảo vệ cáp có lò xo xoắn bằng nhựa
Đơn vị giao hàng 30.000
Trọng lượng 68.72 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Có thể khóa (gồm hai phần)

Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PVC
Vật liệu cuộn dây PVC cứng
Kích thước danh nghĩa 12
Chiều dài tổng cộng 30
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng

Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Có rãnh

Đường kính ngoài 14.5
Màu sắc xám bạc
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 10
Màu RAL RAL 7001
Vật liệu ống dẫn Polyvinylclorua
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 10
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 65
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Chống axit

Chống tia UV

Chống dầu

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Bán kính uốn, tĩnh 25
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61386-1
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® EL
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61737268 10 14.5 12 xám bạc 10.000
61737269 12 16.5 16 xám bạc 10.000
61737270 16 21 20 xám bạc 10.000
61737271 22 27.5 25 xám bạc 10.000
61737272 25 30.5 30 xám bạc 10.000
61747360 10 14.5 12 xám bạc 30.000
61747370 12 16.5 16 xám bạc 30.000
61747380 16 21 20 xám bạc 30.000
61747390 22 27.5 25 xám bạc 30.000
61747400 25 30.5 30 xám bạc 30.000
61747410 28 33.5 32 xám bạc 30.000
61747420 35 41 40 xám bạc 30.000
61747430 40 46.4 50 xám bạc 30.000
61747440 50 57 63 xám bạc 30.000