Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống bảo vệ cáp dạng sóng song song
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 57.77 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Có thể khóa (gồm hai phần)

Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PA 6
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Kích thước danh nghĩa 21
Chiều dài tổng cộng 50
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đường kính ngoài 21.2
Màu sắc màu xám
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 16.5
Vật liệu ống dẫn Polyamide
Có tính năng chống uốn

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Bán kính uốn, tĩnh 45
Không chứa cadmium

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn cong, động 75
Khả năng chống cháy theo UL 94 V-0
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Được FDA chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® RILL PA 6
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61746935 6.5 10 10 màu đen 50.000
61746939 6.5 10 10 màu xám 50.000
61746940 10 13 13 màu xám 50.000
61746945 10 13 13 màu đen 50.000
61746950 12 15.8 16 màu xám 50.000
61746955 12 15.8 16 màu đen 50.000
61746960 16.5 21.2 21 màu xám 50.000
61746965 16.5 21.2 21 màu đen 50.000
61746970 23 28.5 28 màu xám 50.000
61746975 23 28.5 28 màu đen 50.000
61746980 29 34.5 34 màu xám 25.000
61746985 29 34.5 34 màu đen 25.000
61746990 36 42.5 42 màu xám 25.000
61746995 36 42.5 42 màu đen 25.000
61747000 48 54.5 54 màu xám 25.000
61747005 48 54.5 54 màu đen 25.000
61747010 14.3 18.5 18 màu xám 50.000
61747015 14.3 18.5 18 màu đen 50.000