Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ống bảo vệ cáp dạng sóng song song có rãnh và gân
Thương hiệu SILVYN®
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 416.6 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Có thể khóa (gồm hai phần)

Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PA 6
Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Kích thước danh nghĩa 10
Chiều dài tổng cộng 10
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Có rãnh

Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đường kính ngoài 13.5
Màu sắc màu đen
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 8.8
Màu RAL RAL 9005
Vật liệu ống dẫn Polyamide
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Không chứa cadmium

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Được FDA chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® SPLIT PA6
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61737226 13.2 18.7 14 màu đen 10.000
61737227 20.2 25.7 20 màu đen 10.000
61737228 23.9 31.3 23 màu đen 10.000
61737229 32.5 41.9 37 màu đen 10.000
61737230 43.1 54.2 45 màu đen 10.000
61737403 8.8 13.5 10 màu đen 10.000
61806620 8.8 13.5 10 màu đen 50.000
61806621 6.3 10 7 màu đen 50.000
61806630 13.2 18.7 14 màu đen 50.000
61806631 11 16.1 11 màu đen 50.000
61806640 20.2 25.7 20 màu đen 50.000
61806641 16 21.5 16 màu đen 50.000
61806650 23.9 31.3 23 màu đen 50.000
61806651 27.3 35.5 29 màu đen 25.000
61806660 32.5 43.2 37 màu đen 25.000
61806670 43.1 54.2 45 màu đen 25.000
61806671 67 79.8 70 màu đen 10.000
61806672 87.5 102.5 100 màu đen 10.000