Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đế gắn dây rút cáp
Phạm vi cung cấp không dùng ốc vít
Số lượng sản phẩm trong mỗi đơn vị đóng gói (PU) 500
Đơn vị giao hàng 500.000
Trọng lượng 0.002 kg
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 23.4
đối với chiều rộng của dây rút cáp 7.6
Chiều rộng tổng thể 14.2
Màu sắc trắng
Đường kính giếng khoan 5.2
Chiều cao tổng thể 11.0
Chất liệu Polyamide
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ Mounting socket with saddle
Article number Imp for cable tie width đối với chiều rộng của dây rút cáp Imp total length Total length def Imp total width Total width def Số lượng sản phẩm trong mỗi đơn vị đóng gói (PU)
61724510 4.8 500
61724910 7.6 500
61724920 2.8 500