KẸP DÂY ĐIỆN Kẹp cáp CC 11
Fastening element; natural; Polyamide; Halogenfree;


KẸP DÂY ĐIỆN Kẹp cáp CC 11
Fastening element; natural; Polyamide; Halogenfree;
KẸP DÂY ĐIỆN Kẹp cáp CC 11

KẸP DÂY ĐIỆN Kẹp cáp CC 11
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Fastening element |
| Pieces per PU | 100 |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.003 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 26.0 |
| For bundle diameter (max.) | 8.5 |
| Overall width | 26.0 |
| Colour | natural |
| Total height | 12.0 |
| Material | Polyamide |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Self adhesive |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm