DÂY RÚT TY-RAP TYH 242 M 208X3.6 TR
Cable ties; Cable tie width: 3.6mm; Overall length: 208mm; Polyamide; Halogenfree;

DÂY RÚT TY-RAP TYH 242 M 208X3.6 TR
Cable ties; Cable tie width: 3.6mm; Overall length: 208mm; Polyamide; Halogenfree;
DÂY RÚT TY-RAP TYH 242 M 208X3.6 TR

DÂY RÚT TY-RAP TYH 242 M 208X3.6 TR
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Cable ties |
| Suitable tool | TY GUN ERG 50 cable tie pliers |
| Delivery Unit | 1000.000 |
| Weight | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 208 |
| For bundle diameter (max.) | 50 |
| For bundle diameter (min.) | 2 |
| with metal parts |
|
| Cable tie width | 3.6 |
| Material | Polyamide |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from TY-RAP® Heat-resistant cable ties with steel nose
| Article number | For bundle diameter (min.) | Imp for bundling diameter min | For bundle diameter (max.) | Imp for bundling diameter max | Cable tie width | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61723350 | 6 | 229 | 6.9 | 500.000 | ||||||
| 61723380 | 3.5 | 102 | 4.8 | 1000.000 | ||||||
| 61723390 | 6 | 50 | 7.6 | 500.000 | ||||||
| 61723400 | 6 | 90 | 7.0 | 500.000 | ||||||
| 61723410 | 2 | 76 | 3.6 | 1000.000 | ||||||
| 61723420 | 3.5 | 45 | 4.8 | 1000.000 | ||||||
| 61723430 | 2 | 50 | 3.6 | 1000.000 | ||||||
| 61723440 | 2 | 29 | 3.6 | 1000.000 | ||||||
| 61723460 | 2 | 50 | 2.4 | 1000.000 | ||||||
| 61723470 | 2 | 16 | 2.4 | 1000.000 |