CUỘN NHỰA KW 2 NĂM
Cable bundle conduit; 1.5mm - 7.0mm; yellow; Polyethylene


CUỘN NHỰA KW 2 NĂM
Cable bundle conduit; 1.5mm - 7.0mm; yellow; Polyethylene
CUỘN NHỰA KW 2 NĂM

CUỘN NHỰA KW 2 NĂM
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Cable bundle conduit |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 3.6 kg/km |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Colour | yellow |
| Inner diameter | 1.5 |
| Total length | 50 |
| Panel thickness | 0.75 |
| Material | Polyethylene |
| For bundle diameter (max.) | 7.0 |
| For bundle diameter (min.) | 1.5 |
| Outer diameter | 3.0 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| UV-resistant |
|
| Elongation at break | 550 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from KW plastic coil
| Article number | For bundle diameter (min.) | Imp for bundling diameter min | For bundle diameter (max.) | Imp for bundling diameter max | Colour | Material | Imp total length | Total length def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61600010 | 1.5 | 7.0 | natural | Polyethylene | ||||
| 61600015 | 2.0 | 7.0 | black | Polyamide | ||||
| 61600040 | 5.0 | 20.0 | natural | Polyethylene | ||||
| 61600045 | 5.0 | 20.0 | black | Polyamide | ||||
| 61600050 | 5.0 | 20.0 | yellow | Polyethylene | ||||
| 61600070 | 10.0 | 40.0 | natural | Polyethylene | ||||
| 61600080 | 10.0 | 40.0 | yellow | Polyethylene | ||||
| 61722840 | 10.0 | 40.0 | black | Polyamide | ||||
| 61722850 | 1.5 | 7.0 | blue | Polyethylene | ||||
| 61722851 | 5.0 | 20.0 | blue | Polyethylene | ||||
| 61722852 | 10.0 | 40.0 | blue | Polyethylene | ||||
| 61722856 | 1.5 | 7.0 | yellow | Polyethylene |