DÂY RÚT NHỰA TY-RAP TY 46 MD 184X4.8 TỰ NHIÊN
Cable ties; Cable tie width: 4.8mm; Overall length: 184mm; natural; Polyamide; Halogenfree;



DÂY RÚT NHỰA TY-RAP TY 46 MD 184X4.8 TỰ NHIÊN
Cable ties; Cable tie width: 4.8mm; Overall length: 184mm; natural; Polyamide; Halogenfree;
DÂY RÚT NHỰA TY-RAP TY 46 MD 184X4.8 TỰ NHIÊN

DÂY RÚT NHỰA TY-RAP TY 46 MD 184X4.8 TỰ NHIÊN
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Cable ties |
| Suitable tool | TY GUN ERG 50 cable tie pliers, TY GUN ERG 120 cable tie pliers |
| Delivery Unit | 500.000 |
| Weight | 0.003 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Label design | Rectangular |
| Total length | 184 |
| For label height (max.) | 24.0 |
| For bundle diameter (max.) | 45.0 |
| For bundle diameter (min.) | 9.5 |
| Colour | natural |
| with metal parts |
|
| Cable tie width | 4.8 |
| For label width (max.) | 30.0 |
| Material | Polyamide |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UL AWM certification | according to UL 1565 (e-file number: E49405), according to UL 62275 (e-file number: E49405) |
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| cUR certification | according to CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E49405), according to CSA C22.2 No. 62275 (e-file number: E49405) |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from TY-RAP® Cable ties with steel nose with labelling area
| Article number | For bundle diameter (min.) | Imp for bundling diameter min | For bundle diameter (max.) | Imp for bundling diameter max | Cable tie width | Imp cable tie width | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit | For label width (max.) | Imp for label width max | For label height (max.) | Imp for label height max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61715780 | 9.5 | 45.0 | 4.8 | natural | 100.000 | 13.0 | 24.0 | |||||||
| 61715840 | 9.5 | 45.0 | 4.8 | natural | 500.000 | 30.0 | 24.0 | |||||||
| 61715880 | 9.5 | 45.0 | 4.8 | natural | 500.000 | 46.0 | 24.0 | |||||||
| 61715920 | 9.5 | 45.0 | 4.8 | natural | 250.000 | 63.0 | 24.0 | |||||||
| 61715950 | 19.0 | 102.0 | 4.8 | natural | 100.000 | 13.0 | 54.0 | |||||||
| 61716020 | 10.0 | 16.0 | 2.4 | natural | 500.000 | 25.0 | 8.0 | |||||||
| 61716080 | 2.0 | 16.0 | 2.4 | natural | 500.000 | 21.0 | 9.0 | |||||||
| 61716560 | 2.0 | 51.0 | 2.4 | natural | 1000.000 | 21.0 | 9.0 |