Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây rút cáp
Dụng cụ phù hợp Kìm dây rút cáp TY GUN ERG 50
Đơn vị giao hàng 1000.000
Trọng lượng 0.001 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 151
Đối với đường kính bó (tối đa) 29.0
Đối với đường kính bó (tối thiểu) 2.0
Màu sắc tự nhiên
Có chứa kim loại

Chiều rộng dây rút cáp 3.5
Chất liệu Polyamide
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Chống tia UV

Khả năng chống cháy theo UL 94 V-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Chứng nhận UL AWM theo UL 62275 (e-file number: E49405)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 18.5 (e-file number: E49405)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ TY-RAP® Cable ties with steel nose for screwing on
Article number Imp for bundling diameter min Đối với đường kính bó (tối thiểu) Imp for bundling diameter max Đối với đường kính bó (tối đa) Chiều rộng dây rút cáp Imp cable tie width Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61715420 2.0 16.0 2.3 tự nhiên 1000.000
61715480 2.0 29.0 3.5 tự nhiên 1000.000
61715540 3.5 45.0 4.7 tự nhiên 1000.000
61715600 6.0 90.0 7.7 tự nhiên 500.000
61720000 3.5 45.0 4.7 tự nhiên 1000.000
61720070 3.5 45.0 4.7 tự nhiên 1000.000