Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu SILVYN®
Loại sản phẩm Ống bảo vệ cáp đơn giản
Loại bao bì Vòng
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 166.31 kg/km
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Vật liệu ống dẫn, tên gọi tắt PVC
Vật liệu cuộn dây không có hình xoắn ốc
Chiều dài tổng cộng 50
Chất liệu thân máy Polyvinylclorua
Bảo vệ chống lại các chip quá nóng

Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PVC
Có rãnh

Đường kính ngoài 22
Màu sắc xám bạc
Bề mặt bên trong ống dẫn nhẵn

Đường kính trong 18
Màu RAL RAL 7001
Vật liệu ống dẫn Polyvinylclorua
Có tính năng chống uốn

Bề mặt bên ngoài của ống dẫn nhẵn

Hệ thống chống uốn lắp đặt cố định

Chất liệu áo khoác Không có vỏ bọc
Hệ thống chống uốn có thể lắp đặt linh hoạt

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 68
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Tính linh hoạt Linh hoạt
Chống dầu

Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Độ cứng Shore 75
Chống va đập

Khả năng chống cháy theo VDE 0472-804
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được FDA chứng nhận

Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 61386-23
Được chứng nhận bởi GGVS

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 505
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SILVYN® SI
Article number Imp inner diam Đường kính trong Imp outer diam Đường kính ngoài Kích thước danh nghĩa Imp total length Total length def Màu sắc Đơn vị giao hàng
61713210 7 9 xám bạc 50.000
61713240 9 12 xám bạc 50.000
61713270 11 14 xám bạc 50.000
61713300 13 16 xám bạc 50.000
61713330 14 18 xám bạc 50.000
61713360 18 22 xám bạc 50.000
61713390 23 28 xám bạc 50.000
61713420 32 38 xám bạc 50.000